Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ACM N B50 S25 ---

Expand Table
ES
1/5
Lubricacion
LUB
Tipo de montaje
MOUNTING
Tamaño del tubo
BS [mm]
Tipo de tornillo de puerto
PORT
Carrera del cilindro
STROKE [mm]
Movimiento personalizado
STROKE1 [mm]
Ubicación de carga (frontal)
POS [mm]
Fuelle
BELL
Articulación de nudillo (carga final)
JOINT
Support Fitting
SFIT
Opción de cambio automático
ASWS [mm]
Cambio automático
ASW [mm]
Número de interruptores automáticos
NOASW [mm]
Opciones especiales
OPTION
Longitud efectiva de la rosca
AA [mm]
1
2
3
4
5
(N) Sin lubricación (estándar)
(B) Tipo estándar
40
Rc(PT)
25
Estándar
0
No fuelle
Tuerca del extremo de la varilla
None
Número de interruptores automáticos
Sin cambio automático
2 pcs
( ) Ninguna
25
(N) Sin lubricación (estándar)
(B) Tipo estándar
50
Rc(PT)
25
Estándar
0
No fuelle
Tuerca del extremo de la varilla
None
Número de interruptores automáticos
Sin cambio automático
2 pcs
( ) Ninguna
28
(N) Sin lubricación (estándar)
(B) Tipo estándar
63
Rc(PT)
25
Estándar
0
No fuelle
Tuerca del extremo de la varilla
None
Número de interruptores automáticos
Sin cambio automático
2 pcs
( ) Ninguna
28
(N) Sin lubricación (estándar)
(B) Tipo estándar
80
Rc(PT)
25
Estándar
0
No fuelle
Tuerca del extremo de la varilla
None
Número de interruptores automáticos
Sin cambio automático
2 pcs
( ) Ninguna
33
(N) Sin lubricación (estándar)
(B) Tipo estándar
100
Rc(PT)
25
Estándar
0
No fuelle
Tuerca del extremo de la varilla
None
Número de interruptores automáticos
Sin cambio automático
2 pcs
( ) Ninguna
37
Show compressed display (5 configurable products)
ShorttextCilindro medio / doble acción / varilla simple
Últimos cambios30.01.2024 05:36:01
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties